Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.044. - Support avant de fixation
Nomenclature
2480.044.00250
BC
N° de commande
2480.044.00250
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00250_bv
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
B
34.000 mm
C
77.000 mm
D
42.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Longueur
95.000 mm
L
Hauteur
55.000 mm
L1
27.500 mm
L2
15.000 mm
L3
35.000 mm
M
59.000 mm
N
25.000 mm
NM
8.000 mm
S
Epaisseur
20.000 mm
T
10.000 mm
X
25.000 mm
GEW
Poids
0.416 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
NOTE
Remarque
La force du ressort doit être absorbée par une surface de contact supplémentaire dans l'outil
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.