Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.044. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.044.00150
BC
Bestell-Nummer
2480.044.00150
DOC
Katalogblatt
2480_22_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
B
31.000 mm
C
72.000 mm
D
40.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Länge
90.000 mm
L
Höhe
45.000 mm
L1
22.500 mm
L2
15.000 mm
L3
30.000 mm
M
54.000 mm
N
22.000 mm
NM
8.000 mm
S
Dicke
20.000 mm
T
10.000 mm
X
22.000 mm
GEW
Gewicht
0.340 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
NOTE
Hinweis
Federkraft muss durch zusätzliche Anschlagfläche im Werkzeug aufgenommen werden!
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.