Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.044. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.044.05000
BC
Bestell-Nummer
2480.044.05000
DOC
Katalogblatt
2480_12_05000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
B
92.500 mm
C
195.000 mm
D
105.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Länge
220.000 mm
L
Höhe
148.000 mm
L1
74.000 mm
L2
20.000 mm
L3
90.000 mm
M
165.000 mm
N
77.500 mm
NM
12.000 mm
S
Dicke
30.000 mm
T
15.000 mm
X
73.500 mm
GEW
Gewicht
3.339 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
NOTE
Hinweis
Federkraft muss durch zusätzliche Anschlagfläche im Werkzeug oder durch Verwendung Flanschplatte 2480.047. aufgenommen werden!
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.