Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.044. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.044.00250
BC
Bestell-Nummer
2480.044.00250
DOC
Katalogblatt
2480_13_00250_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
B
34.000 mm
C
77.000 mm
D
42.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Länge
95.000 mm
L
Höhe
55.000 mm
L1
27.500 mm
L2
15.000 mm
L3
35.000 mm
M
59.000 mm
N
25.000 mm
NM
8.000 mm
S
Dicke
20.000 mm
T
10.000 mm
X
25.000 mm
GEW
Gewicht
0.416 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
NOTE
Hinweis
Federkraft muss durch zusätzliche Anschlagfläche im Werkzeug aufgenommen werden!
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.