Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.044. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.044.01500
BC
Bestell-Nummer
2480.044.01500
DOC
Katalogblatt
2480_12_01500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
B
63.500 mm
C
137.000 mm
D
75.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
D3
11.000 mm
E
Länge
160.000 mm
L
Höhe
105.000 mm
L1
52.500 mm
L2
20.000 mm
L3
60.000 mm
M
115.000 mm
N
52.500 mm
NM
10.000 mm
S
Dicke
30.000 mm
T
13.000 mm
X
50.000 mm
GEW
Gewicht
2.010 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
NOTE
Hinweis
Federkraft muss durch zusätzliche Anschlagfläche im Werkzeug oder durch Verwendung Flanschplatte 2480.047. aufgenommen werden!
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.