Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.045. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.045.00750
BC
Siparis No
2480.045.00750
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00750_bv
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Genişlik
65.000 mm
A1
64.000 mm
B
Yükseklik
70.000 mm
C
22.000 mm
D
33.000 mm
D1
9.000 mm
D2
8.000 mm
E
38.000 mm
E2
4.000 mm
F
13.000 mm
G
34.500 mm
H
11.000 mm
I
23.500 mm
K
11.000 mm
L
40.000 mm
M
50.000 mm
N
50.300 mm
R
2.000 mm
GEW
Ağırlık
0.563 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.