Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.045. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.045.03000
BC
Siparis No
2480.045.03000
DOC
Katalog sayfa
2480_13_03000_bv
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Genişlik
110.000 mm
A1
109.000 mm
B
Yükseklik
121.000 mm
C
28.000 mm
D
63.000 mm
D1
13.000 mm
D2
12.000 mm
E
66.500 mm
E2
5.000 mm
F
19.000 mm
G
46.500 mm
H
11.000 mm
I
32.500 mm
K
13.500 mm
L
79.000 mm
M
90.000 mm
N
95.300 mm
R
2.500 mm
GEW
Ağırlık
1.742 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.