Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.045. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.045.03000
BC
N. d'ordine
2480.045.03000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_03000_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Larghezza
110.000 mm
A1
109.000 mm
B
Altezza
121.000 mm
C
28.000 mm
D
63.000 mm
D1
13.000 mm
D2
12.000 mm
E
66.500 mm
E2
5.000 mm
F
19.000 mm
G
46.500 mm
H
11.000 mm
I
32.500 mm
K
13.500 mm
L
79.000 mm
M
90.000 mm
N
95.300 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
1.742 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.