Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.045. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.045.00750
BC
N. d'ordine
2480.045.00750
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00750_bv
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Larghezza
65.000 mm
A1
64.000 mm
B
Altezza
70.000 mm
C
22.000 mm
D
33.000 mm
D1
9.000 mm
D2
8.000 mm
E
38.000 mm
E2
4.000 mm
F
13.000 mm
G
34.500 mm
H
11.000 mm
I
23.500 mm
K
11.000 mm
L
40.000 mm
M
50.000 mm
N
50.300 mm
R
2.000 mm
GEW
Peso
0.563 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.