Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.045. - Foot clamp
Bill of material
2480.045.00750
BC
Order No.
2480.045.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Width
65.000 mm
A1
64.000 mm
B
Height
70.000 mm
C
22.000 mm
D
33.000 mm
D1
9.000 mm
D2
8.000 mm
E
38.000 mm
E2
4.000 mm
F
13.000 mm
G
34.500 mm
H
11.000 mm
I
23.500 mm
K
11.000 mm
L
40.000 mm
M
50.000 mm
N
50.300 mm
R
2.000 mm
GEW
Weight
0.563 kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.