Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.045. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.045.05000
BC
Numer katalogowy
2480.045.05000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_05000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Szerokość
140.000 mm
A1
140.000 mm
B
Wysokość
149.000 mm
C
28.000 mm
D
88.000 mm
D1
17.000 mm
D2
16.000 mm
E
79.000 mm
E2
5.000 mm
F
19.000 mm
G
48.000 mm
H
11.500 mm
I
34.000 mm
K
18.000 mm
L
102.000 mm
M
112.000 mm
N
120.300 mm
R
2.500 mm
GEW
Waga
2.862 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.