Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.045. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.045.00750
BC
Numer katalogowy
2480.045.00750
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00750_bv
ZD
Średnica tłoczyska
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Szerokość
65.000 mm
A1
64.000 mm
B
Wysokość
70.000 mm
C
22.000 mm
D
33.000 mm
D1
9.000 mm
D2
8.000 mm
E
38.000 mm
E2
4.000 mm
F
13.000 mm
G
34.500 mm
H
11.000 mm
I
23.500 mm
K
11.000 mm
L
40.000 mm
M
50.000 mm
N
50.300 mm
R
2.000 mm
GEW
Waga
0.563 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.