Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.045. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.045.03000
BC
Numer katalogowy
2480.045.03000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_03000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Szerokość
110.000 mm
A1
109.000 mm
B
Wysokość
121.000 mm
C
28.000 mm
D
63.000 mm
D1
13.000 mm
D2
12.000 mm
E
66.500 mm
E2
5.000 mm
F
19.000 mm
G
46.500 mm
H
11.000 mm
I
32.500 mm
K
13.500 mm
L
79.000 mm
M
90.000 mm
N
95.300 mm
R
2.500 mm
GEW
Waga
1.742 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.