Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.045. - Příruba kolena
Kusovník
2480.045.03000
BC
Objednací číslo
2480.045.03000
DOC
Katalogový list
2480_13_03000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Sířka
110.000 mm
A1
109.000 mm
B
Výška
121.000 mm
C
28.000 mm
D
63.000 mm
D1
13.000 mm
D2
12.000 mm
E
66.500 mm
E2
5.000 mm
F
19.000 mm
G
46.500 mm
H
11.000 mm
I
32.500 mm
K
13.500 mm
L
79.000 mm
M
90.000 mm
N
95.300 mm
R
2.500 mm
GEW
Hmotnost
1.742 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.