Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.045. - Support avant de fixation
Nomenclature
2480.045.05000
BC
N° de commande
2480.045.05000
DOC
Fiche catalogue
2480_13_05000_bv
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Largeur
140.000 mm
A1
140.000 mm
B
Hauteur
149.000 mm
C
28.000 mm
D
88.000 mm
D1
17.000 mm
D2
16.000 mm
E
79.000 mm
E2
5.000 mm
F
19.000 mm
G
48.000 mm
H
11.500 mm
I
34.000 mm
K
18.000 mm
L
102.000 mm
M
112.000 mm
N
120.300 mm
R
2.500 mm
GEW
Poids
2.862 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.