Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.045. - Support avant de fixation
Nomenclature
2480.045.00750
BC
N° de commande
2480.045.00750
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00750_bv
ZD
Diamètre de cylindre
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Largeur
65.000 mm
A1
64.000 mm
B
Hauteur
70.000 mm
C
22.000 mm
D
33.000 mm
D1
9.000 mm
D2
8.000 mm
E
38.000 mm
E2
4.000 mm
F
13.000 mm
G
34.500 mm
H
11.000 mm
I
23.500 mm
K
11.000 mm
L
40.000 mm
M
50.000 mm
N
50.300 mm
R
2.000 mm
GEW
Poids
0.563 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.