Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.045. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.045.03000
BC
Bestell-Nummer
2480.045.03000
DOC
Katalogblatt
2480_13_03000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Breite
110.000 mm
A1
109.000 mm
B
Höhe
121.000 mm
C
28.000 mm
D
63.000 mm
D1
13.000 mm
D2
12.000 mm
E
66.500 mm
E2
5.000 mm
F
19.000 mm
G
46.500 mm
H
11.000 mm
I
32.500 mm
K
13.500 mm
L
79.000 mm
M
90.000 mm
N
95.300 mm
R
2.500 mm
GEW
Gewicht
1.742 kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.