Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.047. - 法兰盘
明细表
2480.047.00750
BC
订购编号
2480.047.00750
DOC
目录页
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
外部尺寸
60.000 mm
B
32.000 mm
C
厚度
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
体重
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.