Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.047. - Flanş plakası
Malzeme listesi
2480.047.00750
BC
Siparis No
2480.047.00750
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00750_bv
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Dış Boyutlar
60.000 mm
B
32.000 mm
C
Kalınlık
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
Ağırlık
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.