Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.047. - Flanş plakası
Malzeme listesi
2480.047.05000
BC
Siparis No
2480.047.05000
DOC
Katalog sayfa
2480_13_05000_bv
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dış Boyutlar
130.000 mm
B
88.900 mm
C
Kalınlık
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
Ağırlık
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.