Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.047. - Flanş plakası
Malzeme listesi
2480.047.03000
BC
Siparis No
2480.047.03000
DOC
Katalog sayfa
2480_13_03000_bv
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dış Boyutlar
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Kalınlık
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Ağırlık
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.