Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.047. - Flange plate
Bill of material
2480.047.03000
BC
Order No.
2480.047.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
External dimensions
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Thickness
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Weight
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.