Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.047. - Flangia piastra
Lista materiale
2480.047.00750
BC
N. d'ordine
2480.047.00750
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00750_bv
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Dimensioni esterne
60.000 mm
B
32.000 mm
C
Spessore
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
Peso
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.