Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.047. - Flangia piastra
Lista materiale
2480.047.05000
BC
N. d'ordine
2480.047.05000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dimensioni esterne
130.000 mm
B
88.900 mm
C
Spessore
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
Peso
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.