Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.047. - Flanschplatte
Stückliste
2480.047.00750
BC
Bestell-Nummer
2480.047.00750
DOC
Katalogblatt
2480_13_00750_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Außenmaße
60.000 mm
B
32.000 mm
C
Dicke
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
Gewicht
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.