Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.047. - Flanschplatte
Stückliste
2480.047.05000
BC
Bestell-Nummer
2480.047.05000
DOC
Katalogblatt
2480_13_05000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Außenmaße
130.000 mm
B
88.900 mm
C
Dicke
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
Gewicht
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.