Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.047. - Flanschplatte
Stückliste
2480.047.03000
BC
Bestell-Nummer
2480.047.03000
DOC
Katalogblatt
2480_13_03000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Außenmaße
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Dicke
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Gewicht
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.