Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.047. - Płyta kołnierzowa
Lista materiałowa
2480.047.00750
BC
Numer katalogowy
2480.047.00750
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00750_bv
ZD
Średnica tłoczyska
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Wymiary zewnętrzne
60.000 mm
B
32.000 mm
C
Grubość
30.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
11.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
28.100 mm
F
20.000 mm
I
19.000 mm
GEW
Waga
0.848 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.