Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.047. - Płyta kołnierzowa
Lista materiałowa
2480.047.03000
BC
Numer katalogowy
2480.047.03000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_03000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Wymiary zewnętrzne
110.000 mm
B
63.500 mm
C
Grubość
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
Waga
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.