Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.047. - Plaque de fixation
Nomenclature
2480.047.05000
BC
N° de commande
2480.047.05000
DOC
Fiche catalogue
2480_13_05000_bv
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dimensions extérieures
130.000 mm
B
88.900 mm
C
Epaisseur
50.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.500 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
11.000 mm
E
39.000 mm
F
80.000 mm
I
36.000 mm
GEW
Poids
6.633 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.