IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.048.00750
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Mounting variations
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f12_99/2480_048.prj},{NB=2480.048.00750},{IDNR=2480.048.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{G=11.000},{L=44.000},{L1=20.000},{M=65.000},{N=13.000},{P=45.000},{P1=30.000},{P2=30.000},{D1=9.000},{D2=15.000},{T=8.000},{NM=8.000},{TYP=48.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.048. - Flange plate horizontal, to WDX-Standard
Bill of material
2480.048.00750
BC
Order No.
2480.048.00750
2480.048.00750
IDNR
Order No.
2480.048.00750
2480.048.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200
50.200
mm
ZD1
50.000
50.000
mm
G
11.000
11.000
mm
L
44.000
44.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
M
65.000
65.000
mm
N
13.000
13.000
mm
P
45.000
45.000
mm
P1
30.000
30.000
mm
P2
30.000
30.000
D1
9.000
9.000
mm
D2
15.000
15.000
mm
T
8.000
8.000
mm
NM
8.000
8.000
mm
GEW
Weight
0.534
0.534
kg
TYP
48.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D