Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.051. - Bride de collerette
Nomenclature
2480.051.00013
BC
N° de commande
2480.051.00013
DOC
Fiche catalogue
2482_72_bv
ZD
Diamètre de cylindre
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
Dimension extérieure
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Largeur
21.000 mm
H
Epaisseur
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Poids
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.