Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.051. - Bride de collerette
Nomenclature
2480.051.00150
BC
N° de commande
2480.051.00150
DOC
Fiche catalogue
2480_22_bv
ZD
Diamètre de cylindre
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Dimension extérieure
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Largeur
30.000 mm
H
Epaisseur
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Poids
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.