Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.051. - Bundflansch
Stückliste
2480.051.00013
BC
Bestell-Nummer
2480.051.00013
DOC
Katalogblatt
2482_72_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
Außenmaß
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Breite
21.000 mm
H
Dicke
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Gewicht
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.