Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.051. - Bundflansch
Stückliste
2480.051.00150
BC
Bestell-Nummer
2480.051.00150
DOC
Katalogblatt
2480_22_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Außenmaß
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Breite
30.000 mm
H
Dicke
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Gewicht
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.