Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.051. - Clamping flange
Bill of material
2480.051.01.00030
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2482_74_bv
ZD
Cylinder diameter
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
External dimension
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Width
25.000 mm
H
Thickness
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Weight
0.050 kg
TYP
14
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.