Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.051. - Clamping flange
Bill of material
2480.051.00013
BC
Order No.
2480.051.00013
DOC
Catalog page
2482_72_bv
ZD
Cylinder diameter
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
External dimension
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Width
21.000 mm
H
Thickness
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Weight
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.