Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.051. - Clamping flange
Bill of material
2480.051.00150
BC
Order No.
2480.051.00150
DOC
Catalog page
2480_22_bv
ZD
Cylinder diameter
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
External dimension
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Width
30.000 mm
H
Thickness
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Weight
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.