Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.051. - Faturalı flanş
Malzeme listesi
2480.051.00013
BC
Siparis No
2480.051.00013
DOC
Katalog sayfa
2482_72_bv
ZD
Silindir çapı
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
Dış Boyutlar
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Genişlik
21.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Ağırlık
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.