Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.051. - Faturalı flanş
Malzeme listesi
2480.051.00150
BC
Siparis No
2480.051.00150
DOC
Katalog sayfa
2480_22_bv
ZD
Silindir çapı
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Dış Boyutlar
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Genişlik
30.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Ağırlık
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.