Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.051. - Flangia a collare
Lista materiale
2480.051.00013
BC
N. d'ordine
2480.051.00013
DOC
Catalogo pagina
2482_72_bv
ZD
Diametro del cilindro
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
Dimensione esterna
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Larghezza
21.000 mm
H
Spessore
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Peso
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.