Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.051. - Kołnierz oporowy
Lista materiałowa
2480.051.00013
BC
Numer katalogowy
2480.051.00013
DOC
Karta katalogowa
2482_72_bv
ZD
Średnica tłoczyska
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Szerokość
21.000 mm
H
Grubość
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Waga
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.