Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.051. - Kołnierz oporowy
Lista materiałowa
2480.051.01.00030
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2482_74_bv
ZD
Średnica tłoczyska
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Szerokość
25.000 mm
H
Grubość
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Waga
0.050 kg
TYP
14
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.