Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.051. - Příruba s nákružkem
Kusovník
2480.051.00013
BC
Objednací číslo
2480.051.00013
DOC
Katalogový list
2482_72_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
vnější rozměr
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Sířka
21.000 mm
H
Tloušťka
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Hmotnost
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.