Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.051. - Příruba s nákružkem
Kusovník
2480.051.00150
BC
Objednací číslo
2480.051.00150
DOC
Katalogový list
2480_22_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
vnější rozměr
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Sířka
30.000 mm
H
Tloušťka
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Hmotnost
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.