Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.051. - Pletina de valona
Lista de materiales
2480.051.00013
BC
Código
2480.051.00013
DOC
Catálogo de la página
2482_72_bv
ZD
Diametro del cilindro
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
Medida exterior
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Anchura
21.000 mm
H
Espesor
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Peso
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.