Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.051. - Pletina de valona
Lista de materiales
2480.051.01.00030
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2482_74_bv
ZD
Diametro del cilindro
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Medida exterior
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Anchura
25.000 mm
H
Espesor
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.050 kg
TYP
14
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.