Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.052. - Bodenflansch
Stückliste
2480.052.00030
BC
Bestell-Nummer
2480.052.00030
DOC
Katalogblatt
2482_74_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Außenmaß
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Breite
25.000 mm
H
Dicke
9.000 mm
H1
6.300 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Gewicht
0.048 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.