Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.052. - Flangia per pavimento
Lista materiale
2480.052.00030
BC
N. d'ordine
2480.052.00030
DOC
Catalogo pagina
2482_74_bv
ZD
Diametro del cilindro
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Dimensione esterna
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Larghezza
25.000 mm
H
Spessore
9.000 mm
H1
6.300 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.048 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.