Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.052. - Podlahová příruba
Kusovník
2480.052.00030
BC
Objednací číslo
2480.052.00030
DOC
Katalogový list
2482_74_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
vnější rozměr
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Sířka
25.000 mm
H
Tloušťka
9.000 mm
H1
6.300 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Hmotnost
0.048 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.